Publicar produtos
Auto self tipping skip AZURE 2073x1066x1248mm, 1600L

Auto self tipping skip AZURE 2073x1066x1248mm, 1600L

Traduzido por Google,
  • CE marcado
  • esvaziamento automático
  • Facilita a separação de resíduos

    Caçamba basculante equipada com uma placa de pressão acionada por mola na estrutura para basculamento, esvaziamento, retorno e travamento automáticos.
Especificação
    • Length:2073 mm
    • Height:1248 mm
    • Width:1066 mm
    • Volume:600 L
    • Fork pocket size (wxh):230x100 mm
    • Width over forks:630 mm
    • Colour:Blue
    • Colour code:RAL 5019
    • Material:Sheet steel
    • Load capacity:1400 kg
    • Thickness sheet steel:2.5 mm
    • Weight:206 kg
    • Testing:CE
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaauto-self-tipping-skip-azure-2073-1066-1248mm-1600L
  • Familia de productoChanging room
  • Grupo de produtosWastebins
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-05-23
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1248
  • Largura (mm)1066
  • Profundidade (mm)2073
Relacionado
  • Material principalAço
  • Peso líquido (Kg)206
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Industry
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoTE_70_10_80_79
  • Uniclass 2015 DescriçãoSkips
  • Código CSI MasterFormat 201401 74 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Cleaning and Waste Management

Disponibilidade da região

Europa