Publicar produtos
Bar table SIRI 700x700x1090mm

Bar table SIRI 700x700x1090mm

3.7 de 5 estrelas3.7(6 avaliações)
Traduzido por Google,
  • tampo de mesa em faia maciça
  • Use com ou sem cadeiras
  • pedestal redondo

Mesa de bar com tampo quadrado e resistente. A mesa tem um pedestal redondo com uma base grande e redonda.

Especificação
  • Length:700mm

    Height:1125mm

    Diameter:700mm

    Thickness table surface:22mm

    Table surface:Square

    Stand:Fixes legs

    Weight:27.55kg

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBar-table-SIRI-700x700x1090mm
  • Familia de productoLunch and conference
  • Grupo de produtosTables
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1125
  • Largura (mm)700
  • Profundidade (mm)700
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAço
  • Peso líquido (Kg)27.55
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 DescriçãoDesks, tables and worktops
  • Código CSI MasterFormat 201412 51 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Office Tables