Publicar produtos
Bench ALEX 1200mm
Bench ALEX 1200mm
Bench ALEX 1200mm
Bench ALEX 1200mm
Bench ALEX 1200mm
Bench ALEX 1200mm
    Arquivado

    Bench ALEX 1200mm

    • Highly durable upholstery
    • Wide range of colours and options
    • Create the perfect sofa

      Straight stool without a backrest that can stand alone or be used to create a modular sofa. The seat features no sag springs and cold foam padding. Coupling brackets are available as an accessory.
    Especificação
      • Seat height: 420 mm
      • Width: 1200 mm
      • Depth: 600 mm
      • Material: Fabric
      • Composition: 100% Polyester
      • Durability: 100000 Md
      • Stand colour: Chrome
      • Stand material: Tubular steel
      • Number of seats: 2
      • Washable: 60°
      • Shape: Straight
      • Weight: 20 kg
      • Quality- & eco-labelling: Möbelfakta
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabench-ALEX-1200mm
    • Familia de productoLounge and hallway
    • Grupo de produtosSofas
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)420
    • Largura (mm)1200
    • Profundidade (mm)600
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Peso líquido (Kg)20
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSofas