Publicar produtos
Desk SONITUS 1600x760x800mm

Desk SONITUS 1600x760x800mm

Traduzido por Google,
  • Laminado resistente e de alta pressão
  • Certificado EN1729.
  • Membrana de amortecimento de som

    Mesa retangular com tampo resistente com membrana de amortecimento de som. Estrutura tubular revestida a pó. Testado e certificado de acordo com EN1729.
Especificação
    • Length: 1600 mm
    • Height: 760 mm
    • Width: 800 mm
    • Thickness table surface: 25 mm
    • Table surface: Rectangular
    • Stand: Fixed legs
    • Table surface material: High-pressure laminate
    • Stand material: Tubular steel
    • Sound absorbing: Yes
    • Weight: 20.57 kg
    • Testing: EN 15372:2016, EN 527, EN 1729
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaDesk-SONITUS-1600x760x800mm
  • Familia de productoDesk
  • Grupo de produtosOffice Desk
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-07-07
  • Número de edição1
  • Altura (mm)760
  • Largura (mm)800
  • Profundidade (mm)1600
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emPoland
  • Peso líquido (Kg)20.57
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 DescriçãoDesks, tables and worktops
  • Código CSI MasterFormat 201412 51 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Office Tables

Disponibilidade da região

Europa