Publicar produtos
Desk TREADMILL 1432x547x129mm
Desk TREADMILL 1432x547x129mm
Desk TREADMILL 1432x547x129mm
Desk TREADMILL 1432x547x129mm
Desk TREADMILL 1432x547x129mm
Desk TREADMILL 1432x547x129mm

    Desk TREADMILL 1432x547x129mm

    4.4 de 5 estrelas4.4(11 avaliações)
    Traduzido por Google,
    • Mova-se enquanto você trabalha
    • Silencioso e fácil de mover
    • Configurações de velocidade manual/automática

      Caminhe e trabalhe ao mesmo tempo com nossa esteira de mesa! A esteira de caminhada pode ser controlada por controle remoto ou automaticamente pelo seu próprio ritmo de caminhada, por meio de sensores na esteira de corrida que monitoram seu ritmo. A esteira de mesa é fácil de mover, pode ser dobrada e é silenciosa quando em uso
    Especificação
      • Length:1432 mm
      • Height:129 mm
      • Width:547 mm
      • Colour:Black
      • Frame material:Aluminium
      • Load capacity:110 kg
      • Foldable:Yes
      • Weight:28 kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDesk-TREADMILL-1432x547x129mm-mm
    • Familia de productoOffice Chairs
    • Grupo de produtosOffice chairs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)129
    • Largura (mm)1432
    • Profundidade (mm)457
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Peso líquido (Kg)28
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_84_91
    • Uniclass 2015 DescriçãoTreadmills

    Disponibilidade da região

    Europa