Publicar produtos
F3025 - Board, Bulletin, Wood Framed
SEPS2BIM

F3025 - Board, Bulletin, Wood Framed

Traduzido por Google,
Placa de boletim aproximadamente 36 "W x 24" H. Painel de postagem de cortiça de 1/2" com moldura de madeira com suporte à prova de umidade. As unidades são montadas na fábrica e possuem ganchos de fechadura para fácil instalação.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaF3025
  • Familia de productoBoard
  • Grupo de produtosBulletin
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)610
  • Largura (mm)910
  • Profundidade (mm)30
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
  • Classificação IFCElemento de mobiliário