Publicar produtos
Document cabinet SERVE 780x550x340mm
Document cabinet SERVE 780x550x340mm
Document cabinet SERVE 780x550x340mm

    Document cabinet SERVE 780x550x340mm

    Traduzido por Google,
    • Fechadura de cilindro com 2 chaves
    • Pode ser montado em uma parede
    • Economia de espaço

      Armário de documentos bloqueável. Ideal para armazenar até 18 pastas A4.
    Especificação
      • Height: 780 mm
      • Width: 550 mm
      • Depth: 340 mm
      • Door colour: White
      • Door colour code: RAL 9003
      • Frame colour: White
      • Frame colour code: RAL 9003
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelf: 1
      • Sheet steel thickness door: 0.8 mm
      • Sheet steel thickness body: 0.7 mm
      • Weight: 17.4 kg
      • Assembly: Assembled
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDocument-cabinet-SERVE-780x550x340mm
    • Familia de productoOffice and conference
    • Grupo de produtosStorage
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-01-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)780
    • Largura (mm)550
    • Profundidade (mm)340
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Peso líquido (Kg)17.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Industry
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78
    • Uniclass 2015 DescriçãoShelves and storage units

    Disponibilidade da região

    Europa