Publicar produtos
Halifax
Halifax
Halifax
Halifax

    Halifax

    Traduzido por Google,
    • Design de bom gosto
    • Acolchoamento espesso
    • Empilhável

    Cadeira de reunião empilhável em um design de bom gosto com um assento acolchoado espesso e um encosto de malha para altos níveis de conforto. A cadeira tem apoios de braços para dar apoio ao sentar-se por longos períodos. O estofamento é durável e pode suportar o desgaste diário.

    Especificação
    • Seat height:480 mm

      Seat depth:470 mm

      Seat width:470 mm

      Colour:Black

      Stand colour:Black

      Seat material:Fabric

      Backrest material:Mesh

      Load capacity:150 kg

      Weight:4,9 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHalifax-Conference-Chair
    • Familia de productoLunch and conference
    • Grupo de produtosChairs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)480
    • Largura (mm)470
    • Profundidade (mm)470
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Peso líquido (Kg)4.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches