Publicar produtos
Mobile pedestal FLEXUS 600x400x600mm

Mobile pedestal FLEXUS 600x400x600mm

3.9 de 5 estrelas3.9(14 avaliações)
Traduzido por Google,
  • Laminado ao redor
  • Travamento central e rodízios giratórios
  • Uma unidade de gaveta que se encaixa perfeitamente sob uma mesa

    Bloco de gavetas com puxadores em alumínio cinza, fecho centralizado e quatro rodízios giratórios, dois com travão.
Especificação
    • Height:600 mm
    • Width:400 mm
    • Depth:600 mm
    • Colour:Grey
    • Material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - 0164 PE Anthracite
    • Number of drawers:3
    • Lockable:With lock
    • Weight:27.4 kg
    • Assembly:Assembled
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMobile-pedestal-FLEXUS-600x400x600mm
  • Familia de productoOffice and conference
  • Grupo de produtosStorage
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-31
  • Número de edição1
  • Altura (mm)600
  • Largura (mm)400
  • Profundidade (mm)600
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Peso líquido (Kg)27.4
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDrawer units