Publicar produtos
Office cabinet SPACE with sliding doors 1950x1200x450mm
Office cabinet SPACE with sliding doors 1950x1200x450mm
Office cabinet SPACE with sliding doors 1950x1200x450mm
Office cabinet SPACE with sliding doors 1950x1200x450mm
Office cabinet SPACE with sliding doors 1950x1200x450mm

    Office cabinet SPACE with sliding doors 1950x1200x450mm

    4.2 de 5 estrelas4.2(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    • Portas de correr
    • 4 prateleiras ajustáveis
    • Alças embutidas

      Armário de escritório robusto com portas deslizantes práticas que o tornam ideal para uso em espaços apertados. O armário vem com prateleiras ajustáveis e uma fechadura com duas chaves
    Especificação
      • Height: 1950 mm
      • Width: 1200 mm
      • Depth: 450 mm
      • Width, internal: 1195 mm
      • Depth, internal: 360 mm
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelf: 4
      • Lock type: Key lock
      • Sheet steel thickness door: 0.8 mm
      • Sheet steel thickness body: 0.7 mm
      • Weight: 80 kg
      • Assembly: Assembled
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaOffice-cabinet-SPACE-with-sliding-doors-1950x1200x450mm
    • Familia de productoOffice and conference
    • Grupo de produtosStorage
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-01-31
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1950
    • Largura (mm)1200
    • Profundidade (mm)450
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Peso líquido (Kg)80
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Industry
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78
    • Uniclass 2015 DescriçãoShelves and storage units

    Disponibilidade da região

    Europa