Publicar produtos
Office chair BELMONT
Office chair BELMONT
Office chair BELMONT
Office chair BELMONT
Office chair BELMONT
Office chair BELMONT
Office chair BELMONT
Office chair BELMONT

    Office chair BELMONT

    4.2 de 5 estrelas4.2(20 avaliações)
    Traduzido por Google,
    • Projetado para pessoas ativas
    • Acompanha os movimentos do corpo
    • Revestido em tecido de lã exclusivo

      Cadeira de escritório exclusiva para um dia de trabalho ativo. A cadeira adapta-se e segue os movimentos do seu corpo sem comprometer o apoio e o conforto. Estofado em tecido de lã de alta qualidade e equipado com apoios de braços reguláveis em largura, altura e profundidade.
    Especificação
      • Seat height:500-610 mm
      • Seat depth:460 mm
      • Seat width:515 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:95% Wool / 5% Nylon
      • Durability:100000 Md
      • Stand colour:White
      • Mechanism:Synchronous
      • Armrests:Yes
      • Load capacity:120 kg
      • Weight:12.5 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Testing:EN 1335
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaOffice-chair-BELMONT
    • Familia de productoOffice Chairs
    • Grupo de produtosOffice chairs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-29
    • Número de edição1
    • Largura (mm)515
    • Profundidade (mm)640
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Peso líquido (Kg)12.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras de Escritório
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_57
    • Uniclass 2015 DescriçãoOffice chairs

    Disponibilidade da região

    Europa