Publicar produtos
Pallet racking ULTIMATE 3600x4000x1100mm 16x500kg pallets

Pallet racking ULTIMATE 3600x4000x1100mm 16x500kg pallets

4.3 de 5 estrelas4.3(15 avaliações)
Traduzido por Google,

Ultimate é um sistema de estantes de paletização ajustável que oferece alta flexibilidade, resultado do design e produção próprios da AJ Products. As estantes de paletização são reguláveis para criar uma logística eficaz, armazéns e movimentação de mercadorias adaptados às suas necessidades específicas.

Com sua construção exclusiva que economiza espaço, a Ultimate é ideal para todos os ambientes, desde pequenos armazéns até grandes distribuidores, que exigem espaço para muitos paletes.

A estante é fácil de montar e pode ser complementada com muitos acessórios diferentes, permitindo ajustá-la ao seu armazém e à mercadoria armazenada. Isso simplifica o armazenamento de mercadorias de diferentes formas e tamanhos.

As estantes de paletes Ultimate atendem a todos os requisitos e padrões de segurança da indústria.

Esta é uma seção básica completa e independente. Estenda a unidade básica com o número necessário de seções complementares. Cada seção adicional possui apenas uma estrutura de extremidade e é projetada para se unir à seção anterior de estantes. Isso facilita o ajuste e a adaptação das estantes de paletes Ultimate quando suas necessidades mudam.

Especificação
  • Height:4000 mm

    Depth:1100 mm

    Upright width:80 mm

    Support beam length:3600 mm

    Post colour:Galvanised

    Support beam colour:Red

    Support beam colour code:RAL 3020

    Material:Steel

    Section:BasicNumber of pallets/ section:6

    Pallet load capacity:1000 kg

    Weight:194.22 kg

    Approvals:EN 15512

    Warranty:5 years

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPallet-racking-ULTIMATE-3600x4000x1100mm-16x500kg-pallets
  • Familia de productoChanging room
  • Grupo de produtosRacking
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-11-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)4000
  • Largura (mm)3600
  • Profundidade (mm)1100
Relacionado
  • Material principalAço
  • Peso líquido (Kg)194.22
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Industry
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_79
  • Uniclass 2015 DescriçãoShelf and racking units

Disponibilidade da região

Europa