Publicar produtos
Pendant lamp ZEN
Pendant lamp ZEN

    Pendant lamp ZEN

    3.9 de 5 estrelas3.9(16 avaliações)
    Traduzido por Google,
    • Cria uma luz agradável
    • O bambu dá uma sensação natural
    • Adequado para escritórios e cantinas

      Candeeiro suspenso em bambu entrançado. Cria uma atmosfera agradável com seu caráter natural e aparência ecológica. Perfeito para pendurar no meio da sala, sobre a mesa da sala de jantar ou sobre um conjunto de sofás.
    Especificação
      • Height:400 mm
      • Max. wattage:25 W
      • Cord length:2500 mm
      • Material:Bamboo
      • Metal skirt:E27
      • Light bulb included:No
      • Ip class:IP20
      • Weight:1.7 kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPendant-lamp-ZEN
    • Familia de productoOffice and conference
    • Grupo de produtosLightning
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-04-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)400
    Relacionado
    • Material principalBamboo
    • Peso líquido (Kg)1.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG000028
    • Nome ETIMLamps
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Lamps

    Disponibilidade da região

    Europa