Publicar produtos
A5215 - Bracket, Television, Ceiling Mounted
SEPS2BIM

A5215 - Bracket, Television, Ceiling Mounted

4.4 de 5 estrelas4.4(14 avaliações)
Traduzido por Google,
Suporte de televisão montado no teto para telas de LCD e Plasma de tela plana. O suporte deve ser um suporte de estilo universal com capacidade de carga de 200 libras com ajustes de inclinação de 0 a 15 graus e giro de 360 graus. Deve ser capaz de acomodar unidades de vários tamanhos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaA5215
  • Familia de productoBracket
  • Grupo de produtosTelevision
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)86
  • Largura (mm)910
  • Profundidade (mm)150
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
  • Classificação IFCElemento de mobiliário