Publicar produtos
Rio Bar chair 750mm
Rio Bar chair 750mm
Rio Bar chair 750mm

    Rio Bar chair 750mm

    4.9 de 5 estrelas4.9(7 avaliações)
    Traduzido por Google,
    • Para uso interno e externo
    • Empilhável
    • Design monocromático

    Cadeira em um design monocromático moderno - ótimo para diferentes ambientes! A cadeira é resistente aos raios UV e, portanto, pode ser usada tanto em ambientes internos quanto externos. Cadeira facilmente empilhável, durável e fácil de limpar a um ótimo preço.

    Especificação
    • Seat height:750 mm

      Seat depth:370 mm

      Seat width:345 mm

      Total height:995 mm

      Material:Polypropylene

      Stackable:Yes

      Weight:4,51 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRio-Bar-Chair-750
    • Familia de productoLunch and conference
    • Grupo de produtosChairs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)750
    • Largura (mm)345
    • Profundidade (mm)370
    Relacionado
    • Material principalPolipropileno
    • Peso líquido (Kg)4.51
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches

    Disponibilidade da região

    Europa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText