Publicar produtos
Classroom chair YNGVE 500mm
Classroom chair YNGVE 500mm
Classroom chair YNGVE 500mm

    Classroom chair YNGVE 500mm

    Traduzido por Google,
    • Em conformidade com EN1729
    • Adequado para alunos entre 1,33 e 1,76 m de altura
    • Assento com contornos confortável

    Cadeira escolar versátil e confortável com assento contornado e encosto arredondado com suporte para bolsa. O design exclusivo permite sentar na cadeira de quatro maneiras diferentes. Disponível com pés ou base deslizante em várias alturas e cores. Um apoio para os pés que pode ser ajustado para duas alturas está incluído.

    Especificação
    • Seat height:500 mm

      Seat depth:370 mm

      Seat width:360 mm

      Width:452 mm

      Depth:545 mm

      Total height:885 mm

      material:HPL

      Stand material:Steel

      Stackable:Yes

      Weight:8,4 kg

      Approvals:EN 1729

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaschool-chair-yngve-500mm
    • Familia de productoSchool & Education
    • Grupo de produtosSeating
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)885
    • Largura (mm)485
    • Profundidade (mm)370
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAço
    • Peso líquido (Kg)8.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches

    Disponibilidade da região

    Europa