Publicar produtos
Table VARIOUS 1100x740mm

Table VARIOUS 1100x740mm

Traduzido por Google,
  • Para reuniões, trabalho e jantar
  • Atende muitos locais
  • Simples e elegante

Mesa multifuncional projetada pela AJ Products. A mesa está disponível em várias alturas diferentes e é perfeita para ficar em pé e sentado. A mesa funciona bem em vários ambientes, como cantina, área de descanso, sala de reunião ou conferência.

Especificação
  • Height:740mm

    Diameter:1100mm

    Thickness table surface:25mm

    Table surface:Round

    Stand material:Steel

    Weight:24.3kg

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTable-VARIOUS-1100x740mm
  • Familia de productoLunch and conference
  • Grupo de produtosTables
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)740
  • Largura (mm)1100
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAço
  • Peso líquido (Kg)24.3
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 DescriçãoDesks, tables and worktops
  • Código CSI MasterFormat 201412 51 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Office Tables

Disponibilidade da região

Europa