Publicar produtos
Table VARIOUS 1600x740mm

Table VARIOUS 1600x740mm

4.3 de 5 estrelas4.3(7 avaliações)
Traduzido por Google,
  • Extra grande – acomoda mais pessoas
  • Para reuniões, trabalhar e comer
  • Cria um ambiente agradável

Mesa versátil projetada por AJ Products. A mesa é extra grande, o que significa que pode acomodar muitas pessoas. É perfeito para uma sala de reuniões ou como uma grande mesa de jantar onde todos podem se ver e participar da conversa.

Especificação
  • Height:740mm

    Diameter:1600mm

    Thickness table surface:25mm

    Table surface:Round

    Stand material:Steel

    Weight:41.9kg

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTable-VARIOUS-1600x740mm
  • Familia de productoLunch and conference
  • Grupo de produtosTables
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)740
  • Largura (mm)1600
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAço
  • Peso líquido (Kg)41.9
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 DescriçãoDesks, tables and worktops
  • Código CSI MasterFormat 201412 51 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Office Tables