Publicar produtos
Outdoor LED Area Post Light
Outdoor LED Area Post Light
Outdoor LED Area Post Light
Outdoor LED Area Post Light
Outdoor LED Area Post Light
Outdoor LED Area Post Light

    Outdoor LED Area Post Light

    Traduzido por Google,
    O poste de iluminação LED externo 11403 da Alcon Lighting oferece iluminação de alta potência e eficiência energética para iluminação pública, áreas externas e postes em ambientes comerciais, industriais e públicos. Com um design fino e arquitetônico em bronze escuro ou branco, o poste se integra perfeitamente a praças, estacionamentos e espaços públicos externos, garantindo confiabilidade a longo prazo por meio de gerenciamento térmico avançado. O poste médio está disponível em potências de 100 a 180 watts, enquanto o poste grande está disponível em 300W e 400W. Ambos os modelos possuem configurações de potência ajustáveis ​​em campo (100%, 80%, 60%, 40%) e temperaturas de cor selecionáveis ​​(3000K, 4000K, 5000K). A compatibilidade universal com fotocélulas e sensores permite controles adaptativos, enquanto a conformidade com o padrão Dark Sky aprimora a visibilidade sem contribuir para o brilho excessivo do céu.
    Especificação
    • Construction: Die-cast aluminum

      Finish: Black, white, dark bronze

      Mounting: Fixed pole, adjustable pole, slipfitter, wall, yoke

      Mounting accessories: 4" round or square pole, 5" round or square pole, adjustable pole bracket, yoke pole bracket, round or square wall bracket

      Configurations: Single (standard), double 90º, double 120º, double 180º, triple 90º, triple 120º, quad 90º

      Optics: Type 3 (standard), Type 3, Type 4, Type 5

      Color temperature (CCT): Field-adjustable 3000K/4000K/5000K

      CRI: 70+

      Voltage: Universal 120-277 VAC or 347-480 VAC input voltage

      Driver: 0-10V dimming down to 10%

      Power adjustable: 100%, 80%, 60%, 40%.

      Power factor: ≥90%

      Operating temperature: -40˚F to 113˚F

      Optional features: External glare shield, external glare full visor, PIR sensor, 120-2777V PIR sensor, microwave sensor, NEMA photocell, lens glare shield

      Life: 100,000 Hours

      Listings: UL wet location listed, DLC Premium

      Warranty: 5 years carefree for parts & components (Labor not included)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única11403-area-post-light
    • Familia de productoOutdoor Lighting
    • Grupo de produtosArea Lighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-21
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior