Publicar produtos
Square Recessed Micro LED Light
Square Recessed Micro LED Light
Square Recessed Micro LED Light
Square Recessed Micro LED Light
Square Recessed Micro LED Light
Square Recessed Micro LED Light
Square Recessed Micro LED Light
Square Recessed Micro LED Light
Square Recessed Micro LED Light
Square Recessed Micro LED Light

    Square Recessed Micro LED Light

    Traduzido por Google,
    A luminária de embutir quadrada micro LED 14122-S da Alcon Lighting oferece opções versáteis de iluminação direta e difusa para ambientes internos comerciais e residenciais. Com 1,5 polegadas de diâmetro, esta luminária de embutir produz até 12W (1000 lúmens) e possui inclinação opcional de 25º para iluminação precisa em tetos de altura baixa a média. Disponível com ou sem flange, a luminária com classificação IC oferece temperaturas de cor fixas com compatibilidade universal de dimerização ou dimerização ajustável de 3000K a 1800K. As opções de lentes incluem lentes coloridas, venezianas antirreflexo e lentes resistentes à umidade para uso externo. A bateria de emergência opcional aumenta a confiabilidade do produto.
    Especificação
    • Construction: Die-cast seamless construction.

      Mounting: Trimless or flanged

      Housing: Non-IC

      Lens: Clear

      Finish: Powder-coated white and black

      Light distribution: Direct downlight, adjustable downlight, wall wash

      Dimming: Universal dimming 0-10V (120V/277V) and ELV, Triac (120V)

      Wattage/lumens: 11W/800lm

      Color temperature (CCT): 2700K, 3000K, 3500K, 4000K

      Beam angle: 20º, 40º, 50º

      Operating temperature: Ambient temperatures should not exceed 35°C; installations exceeding this temperature will result in reduced LED lamp life and void the warranty.

      CRI: 90+

      Optional features: Airtight lens (wet location), external emergency battery

      Life: L70 > 50,000 Hrs

      Warranty: 5 years carefree for parts & components (labor not included).

      Listing: cETLus Listed, Title 24/JA8, wet location, Assembled in USA

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única14122-s-recessed-micro-light
    • Familia de productoIndoor Lighting
    • Grupo de produtosRecessed Lighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-21
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto