Publicar produtos
Slim LED Cove Light
Slim LED Cove Light
Slim LED Cove Light
Slim LED Cove Light
Slim LED Cove Light
Slim LED Cove Light
Slim LED Cove Light
Slim LED Cove Light

    Slim LED Cove Light

    Traduzido por Google,
    A luminária de sanca LED slim 15255 da Alcon Lighting oferece iluminação versátil para perímetros de paredes em aplicações internas e externas. A estrutura de alumínio anodizado de baixo perfil, disponível nas cores preta, prata ou RAL personalizadas, permite a instalação rente aos cantos da superfície, possibilitando a continuidade da iluminação. Uma lente fosca proporciona uma distribuição uniforme da luz com um amplo ângulo de abertura de 160° e um índice de reprodução de cor (IRC) superior a 95. A série inclui modelos com luz branca estática que oferecem 500 lúmens por pé em ambientes internos (IP54) e 250 lúmens por pé em ambientes externos (IP65), além de modelos RGBW com mudança de cor e iluminação RGB de espectro completo, controlada por controle remoto RF, interface de parede DMX ou aplicativo Bluetooth. Compatível com dimerização TRIAC, ELV, MLV e 0-10V, este sistema de iluminação de sanca, em conformidade com o Título 24, é ideal para ambientes comerciais, de hotelaria, residenciais e externos.
    Especificação
    • Construction: Anodized aluminum

      Mounting: Installs on surface/corners

      Finish: Silver, black, white, and custom RAL finishes

      Lens: Frosted

      Voltage: 24V LED fixture, 120-277V driver required for every 24' run

      Driver: 4in1series compatible with 0-10V, TRIAC (forward-phase), ELV (reverse-phase)

      Beam spread: 160°

      Indoor: IP54 | 500 lm/ft | 5.5W/ft

      Outdoor: IP65 | 250 lm/ft | 3.0W/ft

      Color temperature (CCT): 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K

      Operating temperature: -40°F (-40°C) to 140°F (60°C)

      CRI: 95+

      Life: 50,000 hours

      Warranty: 5 years carefree for parts & components.(labor not included)

      Listings: UL listed, Title 24/JA8, Indoor (IP54) or outdoor (IP65), Buy American Act Compliant, Assembled in the USA

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única15255-cove-light
    • Familia de productoIndoor Lighting
    • Grupo de produtosCove Lighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-21
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted

    Disponibilidade da região

    América do Norte