Publicar produtos
Color Cadbury Sconce 10"
Color Cadbury Sconce 10"
Color Cadbury Sconce 10"
Color Cadbury Sconce 10"
Color Cadbury Sconce 10"
Color Cadbury Sconce 10"

    Color Cadbury Sconce 10"

    Traduzido por Google,

    O aplique de parede Color Cadbury de 10 polegadas combina uma cúpula arredondada com um braço longo em formato de pescoço de ganso, projetando a luz para a frente a partir da parede, criando uma luminária que se assemelha mais a uma luz de trabalho fixa do que a um elemento decorativo embutido. Uma tampa integrada em latão, níquel ou preto coroa a cúpula e ecoa a placa traseira circular, unindo toda a peça em um gesto de design deliberado.

    Seu amplo alcance e cúpula voltada para baixo a tornam uma excelente opção para cantinhos de leitura, iluminação de cabeceira e sobre penteadeiras ou mesas de apoio, onde a luz direcionada é tão importante quanto a própria luminária. Adequada tanto para interiores residenciais quanto comerciais, funciona como um destaque individual ou em pares para uma iluminação de parede simétrica. Perfeita para projetos de grande escala em hotéis, escritórios e muito mais.

    Especificação
    • Dimensions: Depth: 13.5", Height: 10", Dome: 10", Backplate: 5.7"

      Width: 254mm

      Height: 254mm

      Depth: 343mm

      Weight: 9525g

      Primary material: Aluminum

      Secondary material: Brass

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacolor-cadbury-dome-sconce-10
    • Familia de productoCadbury Sconce
    • Grupo de produtosWall Sconces
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-08-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)254
    • Largura (mm)254
    • Profundidade (mm)343
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioLatão
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Kg)9525
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States