Publicar produtos
Architectural Surface-Mount LED Disk Light
Architectural Surface-Mount LED Disk Light
Architectural Surface-Mount LED Disk Light
Architectural Surface-Mount LED Disk Light
Architectural Surface-Mount LED Disk Light
Architectural Surface-Mount LED Disk Light
Architectural Surface-Mount LED Disk Light
Architectural Surface-Mount LED Disk Light
Architectural Surface-Mount LED Disk Light
Architectural Surface-Mount LED Disk Light

    Architectural Surface-Mount LED Disk Light

    Traduzido por Google,
    A luminária de LED de sobrepor arquitetônica 12182-S da Alcon Lighting apresenta um perfil fino de alumínio fundido de 2,54 cm (1 polegada) em discos de 12,7 cm (5 polegadas), 17,8 cm (7 polegadas), 30,5 cm (12 polegadas) e 45,7 cm (18 polegadas). Projetada para projetos de retrofit, novas construções e remodelações, esta série de luminárias de teto oferece fluxos luminosos que variam de 1000 lúmens a 11 W (12,7 cm) a 2000 lúmens a 30 W (45,7 cm). Uma lente de policarbonato fosco garante uma iluminação uniforme e sem ofuscamento, enquanto um seletor de temperatura de cor de 5 posições permite a seleção em campo de 2700 K a 5000 K. Compatível com dimerização 120 V ELV ou 120-277 V 0-10 V, a luminária de sobrepor suporta bateria de emergência opcional de 14 W para maior confiabilidade. Disponível nos acabamentos branco, preto, prata ou bronze, esta solução de iluminação circular é adequada para interiores comerciais e residenciais com tetos de altura baixa a média.
    Especificação
    • Construction: 1-inch slim die-cast aluminum frame with integral heat sink designed for maximum heat rejection

      Finish options: White, black, bronze, silver

      Mounting: Suitable for low-to-medium ceilings for retrofit, new construction and remodel applications. Includes universal hardware for standard octagonal junction boxes.

      Size/watts/lumens: 5"/11W/1000 lm, 7"/14W/1400 lm, 12"/22W/2000 lm, 18"/30W/2000 lm

      Lens: Polycarbonate frosted white

      Color temperature (CCT): Field-adjustable 3000K/3500K/4000K

      CRI: 90+

      Dimming: 0-10V, ELV

      Emergency backup: 14W or 25W

      Operating temperature: Suitable for temperatures down to -4°F (-20°C)

      Life: 50,000 Hours

      Warranty: 3 years carefree for parts & components (labor not included)

      Listings: ETL/CETL Listed, California Title 24/JA8 compliant, Assembled in the USA, suitable for wet location installations

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única12182-s-disk-light
    • Familia de productoIndoor Lighting
    • Grupo de produtosSurface-Mounted Ceiling Lighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-21
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted