Publicar produtos
Fail-Safe ASL4 Architectural Surface Linear 4", Impact Resistant
Fail-Safe ASL4 Architectural Surface Linear 4", Impact Resistant
Fail-Safe ASL4 Architectural Surface Linear 4", Impact Resistant
Fail-Safe ASL4 Architectural Surface Linear 4", Impact Resistant
Fail-Safe ASL4 Architectural Surface Linear 4", Impact Resistant
Fail-Safe ASL4 Architectural Surface Linear 4", Impact Resistant
Fail-Safe ASL4 Architectural Surface Linear 4", Impact Resistant
Fail-Safe ASL4 Architectural Surface Linear 4", Impact Resistant

    Fail-Safe ASL4 Architectural Surface Linear 4", Impact Resistant

    Traduzido por Google,
    A ASL4 oferece uma solução esteticamente agradável para seus ambientes exigentes e desafiadores. Carcaça em alumínio extrudado de 30 cm a 2,4 m, montagem individual ou contínua, sobreposta ou suspensa, temperaturas ambientes de operação de até 50 °C, até 3500 lúmens por metro linear, uma ampla gama de temperaturas de cor de LED — tudo isso garante uma luminária duradoura que supera as expectativas.
    Especificação
      • 1' - 8' lengths
      • ADA Compliant, 3 1/2" deep
      • Aluminum extruded housing & die-cast end caps
      • Opal polycarbonate lens for strength and beauty
      • Flat or curved die-cast aluminum end caps
      • Up to 3,500 lumens / linear ft.
      • 25C ambient standard. SKUs available in 40C and 50C ambient
      • BioUP, VividTune, amber/red/green narrow spectrum LEDs
      • IK09 impact rating, IP64 ingress protection
      • Select SKUs, DLC listed
      • Ligature resistant, Mental Health Compliant
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacooperlighting-fail-safe-asl4
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-08-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    Costa Rica
    Cuba
    Dominican Republic
    Greenland
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamaica
    Mexico
    Nicaragua
    Panama
    United States