Publicar produtos
Commercial LED Bollard Light
Commercial LED Bollard Light
Commercial LED Bollard Light
Commercial LED Bollard Light
Commercial LED Bollard Light
Commercial LED Bollard Light
Commercial LED Bollard Light
Commercial LED Bollard Light
Commercial LED Bollard Light
Commercial LED Bollard Light

    Commercial LED Bollard Light

    Traduzido por Google,
    O poste de iluminação LED arquitetônico 9035 da Alcon Lighting oferece iluminação frontal Tipo III para caminhos, passarelas e entradas. A potência selecionável em campo (10 W, 20 W, 30 W) e as temperaturas de cor (3000 K, 4000 K, 5000 K) oferecem flexibilidade de design para diversas aplicações externas. Uma estrutura durável em alumínio com acabamento bronze estabilizado contra raios UV e lente de policarbonato resistente a impactos garantem desempenho de longa duração em ambientes de alto tráfego e expostos às intempéries. Uma fotocélula removível aumenta a eficiência energética, tornando este poste de iluminação LED uma escolha confiável para iluminação externa em espaços comerciais, lojas e hotéis. A série inclui configurações de braço único e triplo, perfeitas para aplicações comerciais modernas.
    Especificação
    • Construction: Extruded aluminum alloy

      Lens: Impact-resistant polycarbonate

      Finish: UV-stabilized, powder-coated bronze finish standard; silver and black finishes available with extended lead times

      Dimming driver: 0-10V dimming

      Wattage: Field-selectable 10W/20W/30W

      Lumens: 10W = 1216 lm, 20W = 2433 lm, 30W = 3,650 lm

      Color temperature (CCT): Field-selectable 30K/40K/50K

      CRI: 80+

      Voltage: 120-277VAC

      Surge protection: Standard 4kV surge protection

      Operating temperature: -40°F ~ +104°F

      Life: 50,000 Hours

      Warranty: 5 years carefree for parts & components (labor not included)

      Listings: UL, DLC Premium, RoHS Listed, Wet Location, Buy American Act (BAA) Compliant

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única9035-bollard-light
    • Familia de productoOutdoor Lighting
    • Grupo de produtosLandscape Lighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-21
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior