Publicar produtos
In-Ground LED Well Light
In-Ground LED Well Light
In-Ground LED Well Light
In-Ground LED Well Light
In-Ground LED Well Light
In-Ground LED Well Light
In-Ground LED Well Light
In-Ground LED Well Light
In-Ground LED Well Light

    In-Ground LED Well Light

    Traduzido por Google,
    A luminária de embutir LED 9150 da Alcon Lighting oferece iluminação eficiente e de alta qualidade para caminhos, entradas de garagem e áreas externas. Projetada com um, dois ou quatro marcadores de feixe direcionais de 90º, a luminária aprimora a visibilidade e a segurança em paisagens residenciais e comerciais. A carcaça e a placa frontal em latão fundido com orifícios para dissipação de calor combinam com uma lente de vidro temperado e uma junta de vedação em silicone para proteção contra umidade, insetos e detritos. Operando com 12V e 5W, a luminária oferece 500 lúmens com IRC superior a 80 e temperatura de cor estática de 2700K, 3000K, 4000K ou 5000K. A luminária suporta instalação direta no solo ou embutida em concreto para um desempenho duradouro em ambientes externos.
    Especificação
    • Dimensions: W 3-3/8" x H 6-7/8"

      Finish: Cast brass

      Faceplate: Cast brass with heat dissipative holes

      Lens: Clear and heat-resistant flat glass

      Gasket: Weather-tight protection

      Wiring: Pre-wired with a 3' burial cable

      Mounting: In-ground direct burial or concrete encasement

      Marker design: Single 90º, dual 90º, dual 180º, 360º

      Voltage: 12V

      Wattage: 5W

      Color temperature (CCT): 2700K, 3000K, 4000K, 5000K

      Lumens: 500 lm

      CRI: 80+

      Life: 50,000 Hrs

      Warranty: 5 years carefree for parts & components (labor not included)

      Listings: cETLus Listed, Wet Location

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única9150-well-light
    • Familia de productoOutdoor Lighting
    • Grupo de produtosLandscape Lighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-21
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior