Publicar produtos
Recessed Wall-Mounted Hooded LED Step Light
Recessed Wall-Mounted Hooded LED Step Light
Recessed Wall-Mounted Hooded LED Step Light
Recessed Wall-Mounted Hooded LED Step Light
Recessed Wall-Mounted Hooded LED Step Light
Recessed Wall-Mounted Hooded LED Step Light
Recessed Wall-Mounted Hooded LED Step Light

    Recessed Wall-Mounted Hooded LED Step Light

    Traduzido por Google,
    O plafon de embutir para parede 9608 da Alcon Lighting oferece iluminação confiável para degraus, caminhos e entradas de garagem, fornecendo até 1.250 lúmens em opções de 7W, 9W ou 12W com temperaturas de cor de 3000K e 6500K. Uma lente de vidro temperado fosco garante uma iluminação suave e difusa, enquanto as opções de materiais incluem corpo em fibra de vidro ou corpo em fibra de vidro com acabamento em aço inoxidável para maior durabilidade e uma aparência refinada. Classificado para áreas úmidas, este plafon é adequado para iluminação externa, iluminação de degraus, iluminação de caminhos e iluminação de passagens em ambientes residenciais e comerciais.
    Especificação
    • Construction: Fiberglass

      Finish: Black, bronze, white, stainless steel

      Lens: Tempered frosted glass

      Voltage: 84-264V (1200 lm & 1250 lm @ 120V-277V)

      Wattage/Lumens/CCT: 7W/680 lm/3000K, 7W/730 lm/6500K, 9W/820 lm/3000K, 9W/870 lm/6500K, 12W/1200 lm/3000K, 12W/1250 lm/5000K

      Warranty: 3 years carefree for parts & components (labor not included)

      Listing: ETL-approved for wet locations

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única9608-step-light
    • Familia de productoOutdoor Lighting
    • Grupo de produtosHardscape Lighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-21
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior