Publicar produtos
Griferia para lavamanos baja Edge Niquel

Griferia para lavamanos baja Edge Niquel

Traduzido por Google,
Torneiras da Linha EDGE com design moderno na cor Níquel. Esta torneira é construída em tubo único de latão fundido, estanque e anticorrosivo, com arejador Neo Perl de alta qualidade e economia de água, altamente eficiente com consumo de água de 4,5 litros por minuto. Eles incluem acoplamentos de aço inoxidável de alta qualidade com 60 cm de comprimento e conexões de latão roscadas para fácil instalação.
Especificação
  • Grifería de la Línea EDGE con un diseño moderno en color Niquel. Esta grifería esta construida en un solo caño de latón fundido, a prueba de fugas y contra la corrosión, con aireador Neo Perl de alta calidad ahorrador de agua, altamente eficiente de consumo de agua 4.5 litros por minuto. Incluyen acoples largos de alta calidad en acero inoxidable de 60 cm y racores de latón con rosca para fácil instalación.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única135049759
  • Familia de productoLinea sanitaria
  • Grupo de produtosLavamanos
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-06-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalChromium Steel
  • Concebido emColombia
  • Fabricado emColombia
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte
Colombia
United States
Ecuador