Publicar produtos
Loseta industrial 600 x 600mm

Loseta industrial 600 x 600mm

Traduzido por Google,

A telha industrial ALFA Sahara é o produto ideal para aplicações industriais e comerciais pesadas que exigem excepcional resistência ao tráfego e aos produtos químicos. Fabricado em grés extrudido, este ladrilho foi especificamente concebido para resistir às condições mais exigentes e manter a sua durabilidade ao longo do tempo. Oferece ampla cobertura e fácil instalação. Seu design versátil e neutro em tons do Saara se adapta a uma variedade de ambientes, adicionando uma aparência robusta e profissional. Quer necessite revestir pavimentos em armazéns, fábricas ou áreas de tráfego intenso, os ladrilhos industriais ALFA Sahara dão-lhe a confiança de ter um produto de qualidade e desempenho excepcionais.

Especificação

Especificações técnicas
  • Ref.ª única225011738
  • Familia de productoTyle adhesive
  • Grupo de produtosPorcelain and industrial tile adhesive
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-02-13
  • Número de edição1
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)600
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Material secundárioCerâmica
  • Concebido emColombia
  • Fabricado emColombia
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Revestimentos

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte