Publicar produtos
Hd Praga Bronce 305X600 mm
Hd Praga Bronce 305X600 mm

    Hd Praga Bronce 305X600 mm

    Traduzido por Google,
    Alta resistência ao deslizamento. Tecnologia de impressão HD. Vários formatos. rostos diferenciados. Resistente a manchas.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única225013680
    • Familia de productoCeramic tiles
    • Grupo de produtosNatural stone finish
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)600
    • Largura (mm)305
    • Profundidade (mm)8.4
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioCerâmica
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Revestimentos

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte