Publicar produtos
Auditorium Chair Kalle
Auditorium Chair Kalle
Auditorium Chair Kalle
Auditorium Chair Kalle

    Auditorium Chair Kalle

    Traduzido por Google,

    Cadeira do Auditório Kalle

    A cadeira Kalle é robusta e oferece excelente conforto. Ela foi projetada principalmente para auditórios e salas de aula, mas pode ser personalizada para se adequar ao seu espaço específico. A largura e a profundidade da cadeira podem ser ajustadas ao ambiente, e ela está disponível em versões retas e curvas para pisos planos ou inclinados. O assento e o encosto, feitos de madeira compensada, também podem receber acabamento opcional em folheado ou laminado de alta pressão.

    Especificação
    • Comfortable Chair
      Seat and backrest made of plywood with shaped padding for optimal comfort. The backrest features lumbar support and ergonomic shaping.

      Counterweight Folding Mechanism
      The seat folds up smoothly using a smart counterweight system.

      Upholstery
      Our standard fabric comes from Nevotex Lido/Lido Trend. Optional upholstery fabrics are available at an additional cost.

      Options
      Armrests, molded or solid wood.
      Alternative padding for seat and backrest.
      Decorative stitching on seat and backrest.
      Side panels.
      Solid wood cover strips on stand ends.
      Cable channels, power outlets, and lighting.
      Various types of writing tablets.

          Especificações técnicas
          • Ref.ª únicaAuditorium-chair-Kalle
          • TipoObject (objeto único)
          • Data de publicação2023-06-07
          • Número de edição1
          Relacionado
          • Material principalMetal
          • Material secundárioMadeira compensada
          • Concebido emSweden
          • Fabricado emSweden
          Classificação
          • Categoria BIMobjectDesporto e recreação - Assentos de estádio
          • Classificação IFCObjeto
          • Uniclass 2015 CódigoAc_40_65_05
          • Uniclass 2015 DescriçãoAudience seating
          • Código CSI MasterFormat 201412 52 00
          • Título CSI MasterFormat 2014Seating
          • Número OmniClass23-21 29 23 11
          • Título OmniclassFixed Stadium Seating

          Disponibilidade da região

          Europa