Publicar produtos
Arena seat Comfort Auto
Arena seat Comfort Auto
Arena seat Comfort Auto

    Arena seat Comfort Auto

    5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A cadeira Stadium Comfort Auto é confortável e perfeita para ginásios e pavilhões desportivos. Os visitantes são recebidos por uma solução de assentos compacta e estável, com amplo espaço para as pernas nos assentos da frente. Além disso, é fácil de manter e o estofamento pode ser substituído de forma rápida e prática.

    Especificação
    • The upholstery, manufactured by Nevotex, has a durability rating of at least 100,000 Martindale cycles. The padding is made of fire-retardant cold foam. Thanks to a counterweight mechanism, the backrest folds up and down completely automatically.


      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaStadion-Comfort-Auto
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2023-06-12
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalMetal
      • Material secundárioMadeira compensada
      • Concebido emSweden
      • Fabricado emSweden
      Classificação
      • Categoria BIMobjectDesporto e recreação - Assentos de estádio
      • Classificação IFCObjeto
      • Uniclass 2015 CódigoAc_40_65_05
      • Uniclass 2015 DescriçãoAudience seating
      • Código CSI MasterFormat 201412 52 00
      • Título CSI MasterFormat 2014Seating
      • Número OmniClass23-21 29 23 11
      • Título OmniclassFixed Stadium Seating

      Disponibilidade da região

      Europa