Publicar produtos
Algreen 100 Gallon Barcelona Rain Barrel
Algreen

Algreen 100 Gallon Barcelona Rain Barrel

Traduzido por Google,
  • Design elegante com aparência de granito autêntico e textura de rocha.
  • Feito de plástico roto-moldado que não lasca, racha ou desbota e livre de BPA.
  • Vem com uma torneira de latão de alta qualidade, tela à prova de corrosão e acessório de encaixe inferior que permite acesso a 100% de água na unidade.
  • Os transbordamentos de água duplos permitem que a água escape suficientemente do barril de chuva quando cheio e permite a opção de vincular vários barris de chuva com o kit de ligação da Algreen.
  • Grande superfície de plantio.

Como destaque na Amazon.com

Especificação
  • Package Dimensions: 34.5 x 32.4 x 31.6 inches
    Item Weight: 33 pounds
    Shipping Weight: 35.8 pounds

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAlgreen-100-Gallon-Barcelona-Rain-Barrel
  • Familia de productoGarden
  • Grupo de produtosRain Barrel
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2019-02-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Resíduos e reciclagem
  • Nome UNSPSCRoads and landscape
  • Código UNSPSC3012
  • Código CSI MasterFormat 201411 82 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Recycling Equipment
  • Número OmniClass23-27 59 00
  • Título OmniclassRecycling Equipment