Publicar produtos
Frame litter bin - 120 L
Frame litter bin - 120 L
    Nola

    Frame litter bin - 120 L

    4.7 de 5 estrelas4.7(19 avaliações)
    Traduzido por Google,
    A Lixeira Frame tem um design moderno. Os lados da lixeira afunilam para dentro e para cima a partir da base, encontrando a borda superior na borda interna. A lixeira pode ser encomendada com um cinzeiro integrado na parte superior e também personalizada com logotipos e emblemas cortados a laser na superfície. O quadro está disponível em dois tamanhos, 120 litros ou 240 litros. Feita com a funcionalidade em mente, a lixeira corresponde às plantadeiras Frame. Juntos, eles podem trazer estilo contemporâneo para qualquer ambiente urbano. Projeto: Broberg & Ridderstråle
    Especificação
    • Assembly: Freestanding and attachable. Ashtray can be integrated on top. Bright-galvanized, yellow chromated and powder-coated in Noir 200 Sablé. Freestanding Maintenance: Repainted with alkyd if necessary.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaframe_litter_bin_120l
    • Familia de productoLitter bins
    • Grupo de produtosLitter bins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)930
    • Largura (mm)470
    • Profundidade (mm)470
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Material secundárioAço revestido a pó
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)46
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Resíduos e reciclagem
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Produtos parecidos

    4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (37)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (82)
    4.0 de 5 estrelas 4.0 (35)