Publicar produtos
Algreen 50 Gallon Wicker Rain Barrel
Algreen

Algreen 50 Gallon Wicker Rain Barrel

Traduzido por Google,
  • Protetor de chuva com capacidade de 50 galões.
  • Construído com polietileno ultra-resistente, livre de BPA, aprovado pela FDA, com 15% de conteúdo reciclado.
  • Inclui uma torneira de latão resistente para encher regadores.
  • O protetor de tela à prova de ferrugem bloqueia a entrada de detritos no seu abastecimento de água.
  • A água dupla transborda para permitir que a água escape do barril de chuva quando estiver cheia e pode ser ligada a qualquer barril de chuva Algreen.
  • Dreno inferior rosqueado para acessar 100% da água.
  • A textura de vime complementa o mobiliário de exterior.

Como destaque na Amazon.com

Especificação
  • Product Dimensions: 23 x 23 x 33 inches
    Item Weight: 14 pounds
    Shipping Weight: 16.1 pounds

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAlgreen-50-Gallon-Wicker-Rain-Barrel
  • Familia de productoGarden
  • Grupo de produtosRain Barrel
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2019-02-14
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)33
  • Largura (polegadas)23
  • Profundidade (polegadas)23
Relacionado
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Resíduos e reciclagem
  • Nome UNSPSCRoads and landscape
  • Código UNSPSC3012
  • Código CSI MasterFormat 201411 82 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Recycling Equipment
  • Número OmniClass23-27 59 00
  • Título OmniclassRecycling Equipment