Publicar produtos
Algreen Soil Saver Classic Compost Bin (2 Pack)
Algreen Soil Saver Classic Compost Bin (2 Pack)
    Algreen

    Algreen Soil Saver Classic Compost Bin (2 Pack)

    Traduzido por Google,
    • Produza húmus de composto escuro orgânico rico em 6 a 8 semanas a partir de restos de comida, resíduos de cozinha e jardim.
    • Economize até 30% do lixo doméstico enquanto economiza dinheiro nos custos aplicáveis de coleta na calçada; Feito de material 100% reciclado e ecologicamente correto, livre de BPA.
    • A tampa auto-irrigável com trava mantém os animais fora enquanto as aberturas permitem que o ar se mova através do compostor para acelerar o processo de compostagem.
    • A grande abertura facilita o acesso e as duas portas deslizantes tornam a remoção do composto simples e conveniente.
    • A espessura e a construção robustas ajudam a produzir e isolar o calor, o que ajuda os microrganismos a decompor os resíduos para produzir um solo rico em nutrientes.
    • Capacidade (pés cúbicos) - Total: 12,65. Capacidade (galões): 94.

    Como destaque na Amazon.com

    Especificação
      • 12 cubic feet extra large capacity.
      • Compost bin assembled dimensions: 28"L x 28"D x 32"Height.
      • 100% high quality post industrial recycled material.
      • 0.200" ultra thick gauge material thickness makes this one of the most durable composters.
      • 2, Easy lock handles keep the soil saver compost secure from wildlife.
      • Produces rich compost ideal for improving growth of your vegetable and herb garden.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAlgreen-Soil-Saver-Classic-Compost-Bin-2-Pack
    • Familia de productoGarden
    • Grupo de produtosCompost Bin
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-02-14
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)32
    • Largura (polegadas)28
    • Profundidade (polegadas)28
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Resíduos e reciclagem
    • Nome UNSPSCRoads and landscape
    • Código UNSPSC3012
    • Código CSI MasterFormat 201411 82 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Recycling Equipment
    • Número OmniClass23-27 59 00
    • Título OmniclassRecycling Equipment