Publicar produtos
JLG 800AJ

JLG 800AJ

Traduzido por Google,
Um elevador de lança é uma das máquinas mais confiáveis para trabalhar em altura existem várias tarefas que se deve realizar em altura como serviços de pintura, limpeza e manutenção, também é utilizado pela indústria da construção civil para realizar diversas operações em altura com segurança. Quer sejam plataformas de lança articuladas ou telescópicas, a Manlift oferece plataformas de lança JLG altamente confiáveis e bem conservadas para aluguel, para que as pessoas possam trabalhar com segurança e eficiência em alturas. A plataforma de lança articulada JLG 800AJ oferece uma altura de trabalho de 26,38 m com grande flexibilidade. Elevadores de lança articulados (projetados para alcançar um objeto, os elevadores de lança articulados possuem uma ou até duas juntas articuladas na lança principal, permitindo que a máquina tenha um grande potencial de alcance). Os JLG 800AJ movidos a diesel são altamente adequados para trabalhos externos que exigem máquinas flexíveis para levar sua equipe e equipamentos no ar com segurança. O projeto de lança QuikStick® patenteado da JLG reduz significativamente os tempos de ciclo de elevação/redução. O melhor envelope de alcance da classe para maior produtividade.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicajlg-800aj-articulated-boom-lift
  • Familia de productoEngine Powered Boom Lifts
  • Grupo de produtosArticulating Boom Lift
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Obra