Publicar produtos
Genie GS3246

Genie GS3246

Traduzido por Google,
A plataforma elevatória tipo tesoura é uma das plataformas de trabalho aéreo mais utilizadas, sendo necessária para trabalhar em altura com segurança. É útil para executar não apenas várias tarefas, como limpeza e pintura, mas também é usado em muitas aplicações de construção e instalação industrial. A Manlift oferece uma ampla gama de elevadores de tesoura Genie bem conservados para aluguel com base nas diferentes necessidades do cliente. O elevador tipo tesoura GENIE GS3246 oferece uma altura de trabalho de 11,75m e é comumente usado para trabalhar em espaços estreitos onde é necessário se movimentar em altura para realizar várias tarefas com segurança. Os elevadores de tesoura movidos a diesel são normalmente usados em situações que exigem uma plataforma maior e uma capacidade de elevação maior. Além disso, os elevadores de tesoura a diesel podem ser usados em diferentes tipos de terreno. O elevador de tesoura elétrico pode ser facilmente implantado em ambientes internos e externos. Ideal para manobras em espaços apertados, a plataforma tipo tesoura GS 3246 é excelente para aplicações de construção, manutenção e instalação internas e externas com superfícies firmes e niveladas. Operação elétrica de emissão zero; tração dianteira e zero dentro do raio de giro.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicagenie-gs3246-electric-scissor-lift
  • Familia de productoScissor Lifts
  • Grupo de produtosElectric Scissor Lift
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Obra
  • Classificação IFCObjeto