Publicar produtos
JLG 1200SJP

JLG 1200SJP

Traduzido por Google,
Um elevador de lança ultra telescópica é necessário para transportar ou várias operações de construção e manutenção para trabalhar em altura com segurança. Quer sejam plataformas de lança articuladas ou telescópicas, a Manlift oferece plataformas de lança JLG altamente confiáveis e bem conservadas para aluguel, para que as pessoas possam trabalhar com segurança e eficiência em alturas. O JLG 1200SJP é o maior elevador de lança telescópica autopropelido que oferece altura de trabalho de 38,73 m com confiabilidade e segurança. O elevador ultra-lança JLG 1200SJP é muito mais rápido até a altura total, do solo à altura máxima em 95 segundos, para que os operadores possam passar mais tempo trabalhando e menos tempo posicionando a lança. A sua capacidade de ultrapassar obstáculos e trabalhar em altura permite-lhe utilizar esta máquina em vários ambientes: em grandes armazéns, fábricas e centros comerciais. As variedades estreitas do elevador de lança telescópica são capazes de operar em caminhos estreitos. Está equipado com um motor Tier 4 de baixo consumo de combustível. Tração nas quatro rodas e direção nas quatro rodas, além de eixo oscilante para excelente mobilidade no local de trabalho. A capacidade de plataforma dupla com até 450 kg oferece maior versatilidade e produtividade.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicajlg-1200sjp-telescopic-boom-lift
  • Familia de productoEngine Powered Boom Lifts
  • Grupo de produtosUltra Series Telescopic Boom Lift
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Obra
  • Classificação IFCObjeto