Publicar produtos
Alluser C1 – Cylindrical Security Portal

Alluser C1 – Cylindrical Security Portal

Traduzido por Google,

O Alluser C1 é o portal de segurança cilíndrico mais compacto da linha de produtos Alluser, projetado para proporcionar acesso controlado e de alta segurança a pedestres em ambientes com restrições de espaço. Com um diâmetro externo de apenas 988 mm e uma abertura livre de 600 mm, é a solução ideal para instalações em paredes ou corredores, mantendo os mais altos padrões de segurança.

O portal é equipado com sensores ultrassônicos APD (Anti-Piggybacking Detection) , que garantem a entrada de apenas uma pessoa por vez na cabine intertravada. A estrutura cilíndrica minimiza o uso de espaço e permite uma integração arquitetônica perfeita.

Padrões de segurança certificados:
LPS 1175: Edição 8 – Níveis A1 (SR1), B3 (SR2), C5 (SR3)
EN 1627 – Classes RC3 e RC4

Especificação
  • Standard features:
    RAL-coloured outer finishing included (pearl colours available as options)
    LED lighting system (3000 K, 50,000-hour lifespan)
    Integrated infrared presence sensors
    Anti-slip flooring compliant with EN 13893
    Ready for integration with access control systems

    Glazing options:
    Standard P2A glass (EN 356)
    Optional anti-vandal glass: P4A and P6B (EN 356)
    Optional bullet-resistant glass:BR3 and BR4, certified to EN 1063

    Available versions:
    C1-S: Welded structure with 70 mm base for flush installation
    C1-R: 12 mm raised floor base for surface installation
    C1-K: Delivered as a modular kit for on-site assembly

    Typical applications:
    Banks and financial institutions
    Data centers and server rooms
    Airports and public transportation hubs
    Government and military facilities
    Industrial plants with high security requirements

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaalluser-c1-cylindrical-security-portal
  • Familia de productoCylindrical Series
  • Grupo de produtosSecurity Portals
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-08-06
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2320
  • Largura (mm)988
  • Profundidade (mm)988
Relacionado
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Segurança

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia