Publicar produtos
SlimLane 950 SC Access Control SpeedGate Turnstile - USA/CAN
SlimLane 950 SC Access Control SpeedGate Turnstile - USA/CAN
SlimLane 950 SC Access Control SpeedGate Turnstile - USA/CAN

    SlimLane 950 SC Access Control SpeedGate Turnstile - USA/CAN

    Traduzido por Google,

    A catraca SlimLane 950 SC (Short C abinet ) Swing Door speed gate oferece controle de acesso aprimorado nas direções de entrada e saída da passagem. O 950 SC oferece uma passagem mais ampla para pessoas com mobilidade reduzida ou para pessoal de serviço em um espaço reduzido.

    O SlimLane 950 SC oferece um tamanho mais compacto para locais onde apenas espaço limitado está disponível, como saguões de elevadores.

    Formulários :

    - Bancos e seguradoras

    - Prédios e instituições governamentais

    - Edifícios de escritórios, sedes, locais administrativos

    - Escolas, universidades e faculdades

    - Aeroportos, etc

    Especificação
    • Passageways - 900mm

      Min opening/closing time - 0.9 sec

      Weight - 64kg/95kg

      Power supply Single phase 110-240 VAC (+/- 10%) -5A - 50/60 Hz + Ground.

      Power consumption

      Standby:50 W

      During operation:170 W

      Maximum:300 W

      Motors (x2) 24 DC - Output power 93 W.

      Ambient operating temperature 0 to +50°C.

      Relative ambient humidity in operation 95%, without condensation

      MCBF 5,000,000 mean cycles between failures, in compliance with recommended maintenance.

      Sound level 50 dB

      Protection IP 40

      Complies with European standards.


      Turnstile, turnstiles, speedgates, speedgates, speed gate

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaslimlane-950-sc-speedgate-turnstile
    • Familia de productoSpeed Lanes Turnstiles
    • Grupo de produtosSlim
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-12
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)39
    • Largura (polegadas)6
    • Profundidade (polegadas)47
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)200
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Segurança
    • Classificação IFCPorta
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_34
    • Uniclass 2015 DescriçãoGates and turnstiles