Publicar produtos
SteelWeave Metal Mesh Grille

SteelWeave Metal Mesh Grille

Traduzido por Google,

A grade de malha metálica SteelWeave™ complementa e aprimora o design de qualquer edifício, ao mesmo tempo em que oferece segurança. Feito de um material de malha de aço inoxidável 316 tipo tecido, exala elegância enquanto os vários padrões transformam uma grade de segurança padrão em uma obra de arte rolante. Oferecido em três modelos, ele certamente atenderá a todas as suas necessidades de design: Revelação estética (EAG10V) - Projetado para espaços de varejo e hotelaria sofisticados onde a estética é prioridade, este modelo possui guias de aço inoxidável sem prendedor e barra inferior para uma aparência polida .

Aesthetic Conceal (EAG10C) - Projetado para espaços de varejo e hotelaria de alto padrão onde a estética é uma prioridade, este modelo apresenta guias de alumínio que podem ser enterradas na parede com uma barra inferior de aço inoxidável para aparência. Serviço (EAG10S) - Projetado para aplicações utilitárias que desejam a economia de custos de uma guia de alumínio e barra inferior, mas desejam a trama apertada para manter o fluxo de ar e impedir a entrada de pequenos invasores. Além dos três modelos diferentes, SteelWeave™ Metal Mesh Grille está disponível em dois designs de cortina padrão e três designs de cortina de pedido especial - garantindo que oferecemos algo que combina com seu design existente. Também oferecemos gravura na cortina Lago, permitindo a exibição de um logotipo ou branding.

A grade de malha metálica SteelWeave™ é ideal para fachadas de lojas, shoppings, bares, restaurantes, lanchonetes e todas as outras aplicações que exigem uma grade de segurança rolante esteticamente agradável. Ele também pode ser usado como um divisor de quarto ou espaço.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasteelweave-grille
  • Familia de productoOverhead Coiling
  • Grupo de produtosRolling Grilles
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-05-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Segurança
  • Código CSI MasterFormat 201408 33 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Overhead Coiling Doors
  • Número OmniClass23-17 11 13 25
  • Título OmniclassOverhead Metal Doors

Disponibilidade da região

América do Norte
United States