Publicar produtos
Fusion Guard Hybrid Pad Style Snow Guard
Fusion Guard Hybrid Pad Style Snow Guard
Fusion Guard Hybrid Pad Style Snow Guard

    Fusion Guard Hybrid Pad Style Snow Guard

    Traduzido por Google,

    O Fusion-Guard inovador da Alpine SnowGuards para ser um protetor de neve “híbrido”: uma estética minimalista em estilo almofada que pode ser instalada com hastes opcionais durante ou após a construção. É uma solução ideal para ardósia sintética e pode acomodar 20 tipos comuns de telhados residenciais. O design da cinta facilita a instalação em telhados reformados e o comprimento pode ser personalizado. Desempenho extensivamente testado nas instalações internas da Alpine.

    Tipos de telhado

    • Telha de cedro nova/existente
    • Telha de composição nova/existente (asfalto)
    • Ardósia nova/existente
    • Ardósia Sintética Nova/Existente ou Shake
    • Bloco novo/existente (plano, missão, redondo, bloco "S", espanhol)

    Recursos/Vantagens

    • O protetor de neve híbrido tipo almofada permite que o instalador adicione hastes opcionais durante ou após a instalação
    • As nervuras de reforço na frente da almofada adicionam rigidez e resistência, ao mesmo tempo que permitem que as hastes opcionais fiquem estáticas
    • A cinta está disponível em vários comprimentos para acomodar vários materiais de telhado, bem como aplicações de retrofit
    • Ideal para clientes residenciais que não gostam da aparência de um sistema tipo tubo em seu telhado, mas desejam os benefícios que um sistema tipo tubo oferece

    Tipos de construção aplicáveis

    Instalações automotivas, centros de convenções, tribunal, refeitório fast food, jantar bar lounge ou lazer, jantar familiar, dormitório, centro de exercícios, corpo de bombeiros, ginásio, hospital ou assistência médica, hotel, biblioteca, fabricação, motel, cinema cinematográfico, multi família, museu, escritório, estacionamento, penitenciária, teatro de artes cênicas, delegacia de polícia, correios, edifício religioso, varejo, escola ou universidade, família unifamiliar, arena esportiva, prefeitura, transporte, armazém, oficina

      Para obter mais informações, entre em contato com Alpine SnowGuards em info@alpinesnowguards.com ou ligue para 888-766-4273.

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaFusion_Guard_Hybrid_Pad_Style_Snow_Guard
      • Familia de productoSnow Guards
      • Grupo de produtosPad-Style Snow Guards
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2022-02-10
      • Número de edição1
      • Altura (polegadas)3
      • Largura (polegadas)2.31
      • Profundidade (polegadas)18
      Relacionado
      • Material principalAço galvanizado
      • Material secundárioCobre
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
      • Classificação IFCObjeto
      • Nome UNSPSCRoofing accessories
      • Código UNSPSC301516
      • Uniclass 2015 CódigoSs_25_16_05
      • Uniclass 2015 DescriçãoAvalanche and snow barrier systems
      • Código CSI MasterFormat 201407 72 53
      • Título CSI MasterFormat 2014Snow Guards
      • Número OmniClass23-13 41 21
      • Título OmniclassRoof Snow Guards