Publicar produtos
ASG3000G Pipe-Style Snow Guard for Standing Seam
ASG3000G Pipe-Style Snow Guard for Standing Seam
ASG3000G Pipe-Style Snow Guard for Standing Seam
ASG3000G Pipe-Style Snow Guard for Standing Seam

    ASG3000G Pipe-Style Snow Guard for Standing Seam

    Traduzido por Google,

    O protetor de neve ASG3000G, do tipo tubo, é um sistema de retenção de neve em alumínio altamente versátil e sem perfuração, projetado para diversos perfis de telhado metálico com juntas de encaixe, incluindo encaixe duplo, encaixe simples, encaixe por pressão, junta bulbo e junta em T. Essa tecnologia de fixação na junta utiliza parafusos de ponta oval para proporcionar uma fixação segura sem invalidar as garantias dos fabricantes dos painéis, tornando-o a escolha ideal para proteção do telhado. Aceita tubos de 1 polegada de diâmetro externo e é compatível com acessórios como bandeiras e telas anti-gelo, disponíveis com acabamento natural ou com a opção de pintura eletrostática a pó RAL TIGER Drylac®.

    Tipos de telhado

    • Costura vertical

    Materiais disponíveis

    • Alumínio e acessórios de alumínio (AL)

    Acabamentos disponíveis

    • Acabamento de fábrica
    • Pintura eletrostática a pó (custo adicional) utilizando as cores externas RAL TIGER Drylac®.

    Tipos de construção aplicáveis

    Instalações automotivas, Centros de convenções, Tribunal, Refeitório/Fast food, Bar/Lounge ou local de lazer, Refeitório familiar, Dormitório, Centro de exercícios, Corpo de bombeiros, Ginásio, Hospital ou unidade de saúde, Hotel, Biblioteca, Fábrica, Motel, Cinema, Prédio multifamiliar, Museu, Escritório, Estacionamento, Penitenciária, Teatro de artes cênicas, Delegacia de polícia, Correios, Edifício religioso, Comércio, Escola ou universidade, Residência unifamiliar, Arena esportiva, Prefeitura, Transporte, Armazém, Oficina

      Para obter mais informações, entre em contato com a Alpine SnowGuards pelo e-mail info@alpinesnowguards.com ou pelo telefone 888-766-4273.

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaASG3000G_Standing_Seam_two_pipe_snow_guard
      • Familia de productoSnow Guards
      • Grupo de produtosStanding Seam Snow Guards
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2022-02-10
      • Número de edição1
      • Altura (polegadas)3.62
      • Largura (polegadas)1.5
      • Profundidade (polegadas)2
      Relacionado
      • Material principalAlumínio
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
      • Classificação IFCObjeto
      • Nome UNSPSCRoofing accessories
      • Código UNSPSC301516
      • Uniclass 2015 CódigoSs_25_16_05
      • Uniclass 2015 DescriçãoAvalanche and snow barrier systems
      • Código CSI MasterFormat 201407 72 53
      • Título CSI MasterFormat 2014Snow Guards
      • Número OmniClass23-13 41 21
      • Título OmniclassRoof Snow Guards