Publicar produtos
ASG2000B-MINI Rod-Style Snow Guard for Standing Seam
ASG2000B-MINI Rod-Style Snow Guard for Standing Seam
ASG2000B-MINI Rod-Style Snow Guard for Standing Seam

    ASG2000B-MINI Rod-Style Snow Guard for Standing Seam

    Traduzido por Google,

    O ASG2000B-Mini Pipe-Style Snow Guard é um sistema durável de fixação por grampo, forjado a partir de um bloco sólido de latão reciclado, projetado especificamente para telhados de cobre e cobre revestido com chumbo, novos ou existentes, com juntas de encaixe. Essa tecnologia não perfurante preserva as garantias dos fabricantes de painéis de telhado e fornece um ponto de fixação seguro para hastes de 3/8” de diâmetro externo usando dois parafusos de ajuste. É uma opção ideal para telhados com inclinação baixa (4/12 ou menos), com comprimentos de viga menores (3 m ou menos) e cargas de neve (40 psf ou menos) que exigem uma solução de retenção de neve compatível com latão.

    Tipos de telhado

    • Costura vertical

    Materiais disponíveis

    • Latão e acessórios de latão (BR)

    Tipos de edifícios aplicáveis

    Instalações automotivas, Centros de convenções, Tribunal, Refeitório/Fast food, Bar/Lounge ou local de lazer, Refeitório familiar, Dormitório, Centro de exercícios, Corpo de bombeiros, Ginásio, Hospital ou unidade de saúde, Hotel, Biblioteca, Fábrica, Motel, Cinema, Prédio multifamiliar, Museu, Escritório, Estacionamento, Penitenciária, Teatro de artes cênicas, Delegacia de polícia, Correios, Edifício religioso, Comércio, Escola ou universidade, Residência unifamiliar, Arena esportiva, Prefeitura, Transporte, Armazém, Oficina

      Para obter mais informações, entre em contato com a Alpine SnowGuards pelo e-mail info@alpinesnowguards.com ou pelo telefone 888-766-4273.

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaASG2000B-Mini_Standing_Seam_Two_Pipe_Snow_Guard
      • Familia de productoSnow Guards
      • Grupo de produtosStanding Seam Snow Guards
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2022-02-10
      • Número de edição1
      • Altura (polegadas)2.81
      • Largura (polegadas)1
      • Profundidade (polegadas)1.87
      Relacionado
      • Material principalLatão
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
      • Classificação IFCObjeto
      • Nome UNSPSCRoofing accessories
      • Código UNSPSC301516
      • Uniclass 2015 CódigoSs_25_16_05
      • Uniclass 2015 DescriçãoAvalanche and snow barrier systems
      • Código CSI MasterFormat 201407 72 53
      • Título CSI MasterFormat 2014Snow Guards
      • Número OmniClass23-13 41 21
      • Título OmniclassRoof Snow Guards