Publicar produtos
PD30 Pad-Style Snow Guard
PD30 Pad-Style Snow Guard
PD30 Pad-Style Snow Guard
PD30 Pad-Style Snow Guard

    PD30 Pad-Style Snow Guard

    Traduzido por Google,

    O PD30 é um protetor de neve durável e discreto, em formato de almofada, projetado para instalação versátil em diversos perfis de telhados metálicos, incluindo sistemas de juntas verticais, juntas planas, ripas, encaixe, ondulados e nervurados. Com uma pequena área de almofada de 6 x 6 cm e um design robusto com rebites em formato de "cabeça de peixe", o PD30 pode ser fixado mecanicamente, soldado (para cobre/zinco) ou aderido à estrutura do telhado. Disponível em materiais premium como cobre, cobre revestido com chumbo e Rheinzink®, este protetor permite que a neve e o gelo se desprendam em pequenas quantidades, protegendo estruturas no nível do solo e na parte inferior do telhado.

    Tipos de telhado

    • Metal
    • Costura vertical

    Materiais disponíveis

    • Alumínio (AL)
    • Cobre (Cu)
    • FreedomGray™ (FG)
    • Cobre revestido com chumbo (LC)
    • Rheinzink-prePATINA® Cinza Grafite (ZN)

    Acabamentos

    • Acabamento de fábrica (CU ou AL)
    • Cores pré-pintadas em estoque de Kynar®

    Tipos de construção aplicáveis

    Instalações automotivas, Centros de convenções, Tribunal, Refeitório/Fast food, Bar/Lounge ou local de lazer, Refeitório familiar, Dormitório, Centro de exercícios, Corpo de bombeiros, Ginásio, Hospital ou unidade de saúde, Hotel, Biblioteca, Fábrica, Motel, Cinema, Prédio multifamiliar, Museu, Escritório, Estacionamento, Penitenciária, Teatro de artes cênicas, Delegacia de polícia, Correios, Edifício religioso, Comércio, Escola ou universidade, Residência unifamiliar, Arena esportiva, Prefeitura, Transporte, Armazém, Oficina

      Para obter mais informações, entre em contato com a Alpine SnowGuards pelo e-mail info@alpinesnowguards.com ou pelo telefone 888-766-4273.

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaPD30_Half_Round_Pad_Style_Snow_Guard
      • Familia de productoSnow Guards
      • Grupo de produtosPad-Style Snow Guards
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2022-02-10
      • Número de edição1
      • Altura (polegadas)1.5
      • Largura (polegadas)2.5
      • Profundidade (polegadas)4.87
      Relacionado
      • Material principalCobre
      • Material secundárioAlumínio
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
      • Classificação IFCObjeto
      • Nome UNSPSCRoofing accessories
      • Código UNSPSC301516
      • Uniclass 2015 CódigoSs_25_16_05
      • Uniclass 2015 DescriçãoAvalanche and snow barrier systems
      • Código CSI MasterFormat 201407 72 53
      • Título CSI MasterFormat 2014Snow Guards
      • Número OmniClass23-13 41 21
      • Título OmniclassRoof Snow Guards