Publicar produtos
PD10R (Retrofit) Pad-Style Snow Guard
PD10R (Retrofit) Pad-Style Snow Guard
PD10R (Retrofit) Pad-Style Snow Guard

    PD10R (Retrofit) Pad-Style Snow Guard

    Traduzido por Google,

    O PD10R é um protetor de neve robusto, do tipo almofada rebitada, projetado para instalação em telhados existentes de ardósia, telhas sintéticas (com espessura inferior a 1 cm) e cedro. Sua fita fina, porém resistente, minimiza a interrupção do padrão do telhado existente, ao mesmo tempo que proporciona uma fixação segura por gancho a uma fileira de telhas já instalada. Disponível em diversas opções de metal, incluindo cobre, alumínio e Rheinzink®, o PD10R gerencia com eficácia a neve e o gelo, prevenindo deslizamentos que podem danificar o telhado.

    Tipos de telhado

    • Ardósia e telha naturais
    • Telhado sintético de ardósia (para materiais sintéticos com espessura ≤ 3/8”)
    • Telha

    Materiais disponíveis

    • Alumínio (AL)
    • Cobre (Cu)
    • FreedomGray™ (FG)
    • Cobre revestido com chumbo (LC)
    • Rheinzink-prePATINA® Cinza Grafite (ZN)

    Acabamentos disponíveis

    • Acabamento de fábrica (CU ou AL)
    • Cores pré-pintadas em estoque de Kynar®

    Tipos de construção aplicáveis

    Instalações automotivas, Centros de convenções, Tribunal, Refeitório/Fast food, Bar/Lounge ou local de lazer, Refeitório familiar, Dormitório, Centro de exercícios, Corpo de bombeiros, Ginásio, Hospital ou unidade de saúde, Hotel, Biblioteca, Fábrica, Motel, Cinema, Prédio multifamiliar, Museu, Escritório, Estacionamento, Penitenciária, Teatro de artes cênicas, Delegacia de polícia, Correios, Edifício religioso, Comércio, Escola ou universidade, Residência unifamiliar, Arena esportiva, Prefeitura, Transporte, Armazém, Oficina

      Para obter mais informações, entre em contato com a Alpine SnowGuards pelo e-mail info@alpinesnowguards.com ou pelo telefone 888-766-4273.

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaPD10R_Retrofit_Half_Round_Pad_Style_Snow_Guard
      • Familia de productoSnow Guards
      • Grupo de produtosPad-Style Snow Guards
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2022-02-10
      • Número de edição1
      • Altura (polegadas)1.5
      • Largura (polegadas)2.5
      • Profundidade (polegadas)17
      Relacionado
      • Material principalCobre
      • Material secundárioAlumínio
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
      • Classificação IFCObjeto
      • Nome UNSPSCRoofing accessories
      • Código UNSPSC301516
      • Uniclass 2015 CódigoSs_25_16_05
      • Uniclass 2015 DescriçãoAvalanche and snow barrier systems
      • Código CSI MasterFormat 201407 72 53
      • Título CSI MasterFormat 2014Snow Guards
      • Número OmniClass23-13 41 21
      • Título OmniclassRoof Snow Guards