O PD50 é um protetor de neve tipo almofada com um design exclusivo, apresentando uma cabeça mais alta e de perfil elevado para gerenciar eficazmente a neve em telhados com materiais espessos, como telhas de cimento ou telhas de barro mais profundas. A alça estendida de 45 cm (18") deste protetor com reforço lateral permite uma instalação mecânica segura diretamente na estrutura do telhado, em coberturas novas ou existentes de ardósia, telha cerâmica e telha asfáltica. Disponível em cobre ou aço galvanizado.
Tipos de telhado
- Ardósia e telha naturais
- Telhas de asfalto
- Ardósia sintética e Shake
- Telha
Materiais disponíveis
- Cobre (Cu)
- Aço galvanizado (GAL)
Acabamentos disponíveis
- Pintura eletrostática a pó (custo adicional) utilizando as cores externas RAL TIGER Drylac®.
Tipos de construção aplicáveis
Instalações automotivas, Centros de convenções, Tribunal, Refeitório/Fast food, Bar/Lounge ou local de lazer, Refeitório familiar, Dormitório, Centro de exercícios, Corpo de bombeiros, Ginásio, Hospital ou unidade de saúde, Hotel, Biblioteca, Fábrica, Motel, Cinema, Prédio multifamiliar, Museu, Escritório, Estacionamento, Penitenciária, Teatro de artes cênicas, Delegacia de polícia, Correios, Edifício religioso, Comércio, Escola ou universidade, Residência unifamiliar, Arena esportiva, Prefeitura, Transporte, Armazém, Oficina
Para obter mais informações, entre em contato com a Alpine SnowGuards pelo e-mail info@alpinesnowguards.com ou pelo telefone 888-766-4273.