Publicar produtos
PD40 Half Round Pad Style Snow Guard
PD40 Half Round Pad Style Snow Guard
PD40 Half Round Pad Style Snow Guard
PD40 Half Round Pad Style Snow Guard

    PD40 Half Round Pad Style Snow Guard

    Traduzido por Google,

    O PD40 é um protetor de neve popular, do tipo almofada, para instalação durante a construção de telhados novos com telhas asfálticas e telhas sintéticas específicas com menos de 9,5 mm (⅜”) de espessura. Com uma tira de 16,5 cm (6 ½”) e um design robusto de almofada rebitada em formato de “cabeça de peixe”, o PD40 é instalado diretamente na estrutura do telhado, fixando o material de cobertura acima da linha de pregos. Disponível em diversos materiais premium e acabamentos pré-pintados em Kynar®, este protetor de neve minimiza o risco de danos causados ​​por avalanches de neve e gelo.

    Tipos de telhado

    • Telha asfáltica
    • Telhas sintéticas ou ardósia (para materiais sintéticos com espessura ≤ 3/8”)

    Materiais disponíveis

    • Alumínio (AL)
    • Cobre (Cu)
    • FreedomGray™ (FG)
    • Cobre revestido com chumbo (LC)
    • Rheinzink-prePATINA® Cinza Grafite (ZN)

    Acabamentos disponíveis

    • Acabamento de fábrica (CU ou AL)
    • Cores pré-pintadas em estoque de Kynar®

    Tipos de construção aplicáveis

    Instalações automotivas, Centros de convenções, Tribunal, Refeitório/Fast food, Bar/Lounge ou local de lazer, Refeitório familiar, Dormitório, Centro de exercícios, Corpo de bombeiros, Ginásio, Hospital ou unidade de saúde, Hotel, Biblioteca, Fábrica, Motel, Cinema, Prédio multifamiliar, Museu, Escritório, Estacionamento, Penitenciária, Teatro de artes cênicas, Delegacia de polícia, Correios, Edifício religioso, Comércio, Escola ou universidade, Residência unifamiliar, Arena esportiva, Prefeitura, Transporte, Armazém, Oficina

      Para obter mais informações, entre em contato com a Alpine SnowGuards pelo e-mail info@alpinesnowguards.com ou pelo telefone 888-766-4273.

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaPD40_Half_Round_Pad_Style_Snow_Guard
      • Familia de productoSnow Guards
      • Grupo de produtosPad-Style Snow Guards
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2022-02-10
      • Número de edição1
      • Altura (polegadas)1.5
      • Largura (polegadas)2.5
      • Profundidade (polegadas)8.87
      Relacionado
      • Material principalCobre
      • Material secundárioAlumínio
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
      • Classificação IFCObjeto
      • Nome UNSPSCRoofing accessories
      • Código UNSPSC301516
      • Uniclass 2015 CódigoSs_25_16_05
      • Uniclass 2015 DescriçãoAvalanche and snow barrier systems
      • Código CSI MasterFormat 201407 72 53
      • Título CSI MasterFormat 2014Snow Guards
      • Número OmniClass23-13 41 21
      • Título OmniclassRoof Snow Guards