Publicar produtos
PP225 Three Pipe Height Adjustable Snow Guard
PP225 Three Pipe Height Adjustable Snow Guard
PP225 Three Pipe Height Adjustable Snow Guard
PP225 Three Pipe Height Adjustable Snow Guard
PP225 Three Pipe Height Adjustable Snow Guard

    PP225 Three Pipe Height Adjustable Snow Guard

    Traduzido por Google,

    O protetor de neve PP225, do tipo tubo, é um sistema robusto e ajustável para instalação direta no telhado, compatível com diversos materiais residenciais, incluindo telhas asfálticas, ardósia, ardósia sintética e telhas de cedro. Este suporte possui ajuste de altura de 39° para configuração personalizada em diferentes inclinações de telhado e está disponível em alumínio, aço inoxidável ou latão, com opções de placa de base correspondentes. Compatível com tubos de 1” de diâmetro externo, o PP225 foi projetado para retenção robusta de neve e é compatível com acessórios opcionais como bandeiras e telas de proteção contra gelo.

    Tipos de telhado

    • Ardósia e telha naturais
    • Ardósia sintética e Shake
    • Telha asfáltica

    Acabamentos

    • Acabamento de fábrica
    • Pintura eletrostática a pó (custo adicional) utilizando as cores externas RAL TIGER Drylac®.

    Materiais disponíveis

    • Alumínio com placa de base em aço inoxidável (acessórios de alumínio)
    • Aço inoxidável com placa de base em aço inoxidável (acessórios em alumínio ou aço inoxidável)
    • Latão com placa de base em aço inoxidável (acessórios de latão)
    • Latão com placa de base em latão (acessórios em latão)

    Tipos de edifícios aplicáveis

    Instalações automotivas, Centros de convenções, Tribunal, Refeitório/Fast food, Bar/Lounge ou local de lazer, Refeitório familiar, Dormitório, Centro de exercícios, Corpo de bombeiros, Ginásio, Hospital ou unidade de saúde, Hotel, Biblioteca, Fábrica, Motel, Cinema, Prédio multifamiliar, Museu, Escritório, Estacionamento, Penitenciária, Teatro de artes cênicas, Delegacia de polícia, Correios, Edifício religioso, Comércio, Escola ou universidade, Residência unifamiliar, Arena esportiva, Prefeitura, Transporte, Armazém, Oficina

      Para obter mais informações, entre em contato com a Alpine SnowGuards pelo e-mail info@alpinesnowguards.com ou pelo telefone 888-766-4273.

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaPP225_Three_Pipe_Height_Adjustable_Snow_Guard
      • Familia de productoSnow Guards
      • Grupo de produtosPipe-Style or Fence-Style Snow Guards
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2022-02-10
      • Número de edição1
      • Altura (polegadas)8.68
      • Largura (polegadas)1.5
      • Profundidade (polegadas)6
      Relacionado
      • Material principalAlumínio
      • Material secundárioLatão
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
      • Classificação IFCObjeto
      • Nome UNSPSCRoofing accessories
      • Código UNSPSC301516
      • Uniclass 2015 CódigoSs_25_16_05
      • Uniclass 2015 DescriçãoAvalanche and snow barrier systems
      • Código CSI MasterFormat 201407 72 53
      • Título CSI MasterFormat 2014Snow Guards
      • Número OmniClass23-13 41 21
      • Título OmniclassRoof Snow Guards